??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
HZRM310 - Wall mounting bracket for pressure microregulator
Bill of material
HZRM310
Code
HZRM310
A
40 mm
B
46 mm
C
30 mm
D
5 mm
E
25.25 mm
F
6 mm
G
6 mm
H
4 mm
I
1.6 mm
R1
20.25 mm
R2
15.25 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей