??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Univer
Beschreibung
HZRM310 - Wall mounting bracket for pressure microregulator
Stückliste
HZRM310
Teile - Nr.
HZRM310
A
40 mm
B
46 mm
C
30 mm
D
5 mm
E
25.25 mm
F
6 mm
G
6 mm
H
4 mm
I
1.6 mm
R1
20.25 mm
R2
15.25 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen