??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Univer
Descrizione
HZRM310 - Squdretta a "L" per microregolatori di pressione
Lista materiale
HZRM310
Codice
HZRM310
A
40 mm
B
46 mm
C
30 mm
D
5 mm
E
25.25 mm
F
6 mm
G
6 mm
H
4 mm
I
1.6 mm
R1
20.25 mm
R2
15.25 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD