??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
HZ0Z300 - C-bracket
Bill of material
HZ0Z300
Code
HZ0Z300
Series
HZ
Size
0
Model
Z300
A
68 mm
B
44 mm
C
9.9 mm
D
35 mm
E
61.5 mm
F
40 mm
G
60 mm
H
40 mm
I
2 mm
L
19.5 mm
M
6.6 mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD