??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Univer
Beschreibung
HZ0Z300 - C-bracket
Stückliste
HZ0Z300
Teile - Nr.
HZ0Z300
Buareihe
HZ
Größe
0
Model
Z300
A
68 mm
B
44 mm
C
9.9 mm
D
35 mm
E
61.5 mm
F
40 mm
G
60 mm
H
40 mm
I
2 mm
L
19.5 mm
M
6.6 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen