??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
HZ.Z300 - Wall bracket
Bill of material
HZ1Z300
Code
Series
HZ
Size
Model
Z300
A
mm
B
mm
C
16.5 mm
D
7 mm
E
13.5 mm
F
30 mm
G
46.5 mm
H
8 mm
I
mm
Ø
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей