국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
HZ1Z300
Univer
Air Preparation Equipment - FRL
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{univer/gruppi_trattamento_aria_frl/accessori/staffa_da_muro.prj},{NB=HZ1Z300},{CODE=HZ1Z300},{SERIES=HZ},{SIZE=1},{MODEL=Z300},{A=67.5},{B=34.5},{C=16.5},{D=7},{E=13.5},{F=30},{G=46.5},{H=8},{I=41},{J=M4x62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
HZ.Z300 - Wall bracket
Bill of material
HZ1Z300
Code
HZ1Z300
HZ1Z300
Series
HZ
Size
1
1
Model
Z300
A
67.5
67.5
mm
B
34.5
34.5
mm
C
16.5
mm
D
7
mm
E
13.5
mm
F
30
mm
G
46.5
mm
H
8
mm
I
41
41
mm
Ø
M4x62
M4x62
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성