국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
HZ0Z210
Univer
Air Preparation Equipment - FRL
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{univer/gruppi_trattamento_aria_frl/accessori/kit_di_montaggio_a_t_con_inserto_intermedio.prj},{NB=HZ0Z210},{CODE=HZ0Z210},{SERIES=HZ},{SIZE=0},{MODEL=Z210},{A=16},{B=10},{C=35.5},{D=105},{E=5.5},{F=4},{G=M3x37},{H=Ø18},{I=7},{J=-},{K=-},{L=-},{M=-},{NDM=3.000},{KDM=2.387},{KDM1=2.459},{R=28.900},{A1=7.000},{A2=5.000},{B1=16.000},{B2=9.500},{C1=10.000},{C2=36.000},{D1=35.500},{E1=0.000},{F1=0.000},{G1=105.000},{H1=5.500},{I1=4.000},{J1=40.000},{L1=37.000},{M1=26.000},{VAR=1.000},{X1=2.450},{X2=5.000},{X3=15.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
HZ.Z210 - T bracket with central coupling
Bill of material
HZ0Z210
Code
HZ0Z210
HZ0Z210
Series
HZ
Size
0
0
Model
Z210
A
16
16
mm
B
10
10
mm
C
35.5
35.5
mm
D
105
105
mm
E
5.5
5.5
mm
F
4
4
mm
G
M3x37
M3x37
mm
H
Ø18
Ø18
mm
I
7
7
mm
J
-
-
mm
K
-
-
mm
L
-
-
mm
M
-
-
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성