suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
HZ1N08G
Univer
Air Preparation Equipment - FRL
Diverter block
Powered by
CAD모델 선택
{univer/gruppi_trattamento_aria_frl/presa_d_aria/hz1_2_n.prj},{NB=HZ1N08G},{SERIES=HZ},{SIZE=1},{MODEL=N},{MODELX='N'},{PORTS=8},{PORTSX=8,'G1/4', 10, 'G3/8',15,'G1/2'},{CONNECTIONS=G},{CONNECTIONSX='G','GAS','N','NPT'},{A=50},{B=40},{C=55},{D=65},{E=52},{F=16},{G=20},{VAR=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
HZ.N... - N - Diverter block
Bill of material
HZ1N08G
Code
HZ1N08G
HZ1N08G
Series
HZ
Size
1
1
Model
N
N
Ports
G1/4
G3/8
G1/2
G1/4
G3/8
G1/2
Connections
GAS
NPT
GAS
NPT
A
50
mm
B
40
40
mm
C
55
55
mm
D
65
65
mm
E
52
52
mm
F
16
16
mm
G
20
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성