1/4HWP-10@3
BETE
Tank Cleaning Nozzles
Powered by
CAD모델 선택
{bete/tank_washing_nozzles/hwp_asmtab.prj},{NB=1/4HWP-103},{MAN=BETE Fog Nozzle},{SN=HWP},{NOZZLE=10},{RA=TH},{CS=1/4},{CSM=},{NT=Tank Washing},{SP=Tank Washing},{SA=},{SAD=},{MAT=PTFE},{M=0.50},{PPATH=hwp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
BETE
Description
HydroWhirl® Poseidon® - Tank Cleaning Nozzles
Bill of material
1/4HWP-10@3
Manufacturer
BETE Fog Nozzle
Part No.
1/4HWP-10@3
Series Name
HWP
Nozzle Number
HWP-10
HWP-23
HWP-28
HWP-32
HWP-37
HWP-48
HWP-55
HWP-65
HWP-73
HWP-10
HWP-23
HWP-28
HWP-32
HWP-37
HWP-48
HWP-55
HWP-65
HWP-73
Rating
Threaded Connections
Pipe Clip Connections
Tube Clip Connections
Din Clip Connections
Threaded Connections
Pipe Clip Connections
Tube Clip Connections
Din Clip Connections
Connection Size
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
Connection Submethod
NPT
BSP
NPT
BSP
Nozzle Type
Tank Washing
Spray Pattern
Tank Washing
Spray Angle
360 degree spray angle
180 degree spray angle
360 degree spray angle
180 degree spray angle
Spray Angle Direction
Omnidirectional
Omnidirectional
Material
PTFE
Weight
3.000
oz
Coverage Diameter
9.000
FEET
A
1.68
인치
B
3.92
인치
ØH
1.06
인치
ØL
0.09
인치
Link For Model
Link for model
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성