??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Hydro-Dehnspannfutter HSK 63-25-120 DIN 69893-A
Bill of material
A63.H25
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A63.H25
Produktbezeichnung
Hydro-Dehnspannfutter HSK 63-25-120 DIN 69893 Form A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
50 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
120 mm
Gesamtlänge
152 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0250
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
58 mm
Masse (Gewicht)
1.8 kg
Körperdurchmesser 2
50 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001002336
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models