??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Hydro-Dehnspannfutter HSK 63-18-95 DIN 69893-A
Bill of material
A63.H18
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A63.H18
Produktbezeichnung
Hydro-Dehnspannfutter HSK 63-18-95 DIN 69893 Form A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
40 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
95 mm
Gesamtlänge
127 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0180
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
52 mm
Masse (Gewicht)
1.2 kg
Körperdurchmesser 2
50 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001002312
Zolltarifnummer
84669360
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型