??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Hydro-Dehnspannfutter HSK 63-12-90 DIN 69893-A
Bill of material
A63.H12
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A63.H12
Produktbezeichnung
Hydro-Dehnspannfutter HSK 63-12-90 DIN 69893 Form A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
32 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
90 mm
Gesamtlänge
122 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0120
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
47 mm
Masse (Gewicht)
1.1 kg
Körperdurchmesser 2
50 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001002282
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model