??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Hydro-Dehnspannfutter HSK 100-14-95 DIN 69893-A
Bill of material
A100.H14
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A100.H14
Produktbezeichnung
Hydro-Dehnspannfutter HSK 100-14-95 DIN 69893 Form A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
34 mm
Bunddurchmesser
100 mm
Kraglänge
95 mm
Gesamtlänge
145 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
100
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0140
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
47 mm
Masse (Gewicht)
2.7 kg
Körperdurchmesser 2
63 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001001681
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models