??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Hydro-Dehnspannfutter BT 30-10-64
Bill of material
DC.305.H10
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
DC.305.H10
Produktbezeichnung
Hydro-Dehnspannfutter BT 30-10-64 JIS B 6339 (MAS-BT) AD mit Plananlage
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Körperdurchmesser 1
30 mm
Bunddurchmesser
46 mm
Kraglänge
64 mm
Gesamtlänge
112.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
51
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0100
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
42 mm
Masse (Gewicht)
0.6 kg
Körperdurchmesser 2
45 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001153663
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели