??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Hydraulic Lift Caster (Set)
Bill of material
06001HR2000
Part #
06001HR2000
Max. Load
2000 kg
Max load per lifting unit
500 kg
Position adjustable feet
mm
Введите значение для POSSF
Position adjustable feet
mm
cm
inch
ft
Position steel heavy duty caster
mm
Введите значение для POSL
Position steel heavy duty caster
mm
cm
inch
ft
Weight
30.8 g
Customs Tariff Number
84254200
ID #
120910
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей