??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Hybridsysteme - CalentaHP 390- 690 Wärmepumpe
Stückliste
Hybridsysteme_CalentaHP_390_690_Warmepumpe_7698863_300
Bestellnummer
Kurztext 1
Kurztext 2
Detaillierungsgrad
Wärmepumpenvorlauf
R 1"
Wärmepumpenrücklauf
R 1"
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
1220 x 1050 x 480 mm
Stromversorgung (V/Phase/Hz)
V/Phase/Hz
Max. Betriebsstrom
A
Elektrische Absicherung
16 A
ErP Daten Mitteltemperaturanwendunge: Pdesign
kW
ErP Daten Mitteltemperaturanwendung: SCOP
kW
ErP Daten Mitteltemperaturanwendung: ns
kW
ErP Daten Mitteltemperaturanwendung: Klasse
A++ kW
ErP Daten Niedertemperaturanwendung: Pdesign
kW
ErP Daten Niedertemperaturanwendung: SCOP
kW
ErP Daten Niedertemperaturanwendung: ns
kW
ErP Daten Niedertemperaturanwendung: Klasse
A++ kW
Max. Vorlauftemperatur
60 °C
Min. Vorlauftemperatur (Kühlbetrieb)
+5 °C
Schallleistung (A7/W55)
dB(A)
Kältemittel
R410A
Kältemittelfüllmenge
kg
Außentemperaturbereich heizen (min./max)
-20/+35 °C
Außentemperaturbereich kühlen (min./max)
-5/+46 °C
GTIN
Warengruppen
R20
Produktgruppen
R20/030ZUB
Leergewicht
kg
Produktdatenblatt
PDF
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей