피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Hybridsysteme CalentaHP 390 690 Warmepumpe 7698863 300
remeha
Hybridsysteme Luft/Wasser-Wärmepumpen
Powered by
CAD모델 선택
{remeha/hybridsysteme/awhp_6_mr.prj},{NB=Hybridsysteme_CalentaHP_390_690_Warmepumpe_7698863_300},{CNSORDERNO=7698863},{INFO=Info},{ARGEKTEXTA=RE MONO AWHP 6 MR für Calenta HP},{ARGEKTEXTB=Wärmepumpenaußeneinheit 6 kW},{LOD=300},{WPV=R 1\"},{WPR=R 1\"},{ABGM=1220 x 1050 x 480},{STV=230/Einph./50},{MAXBS=13.0},{EA=16},{ERPDP1=6.0},{ERPDS1=3.30},{ERPDN1=129},{ERPDK1=A++},{ERPDP2=6.0},{ERPDS2=4.67},{ERPDN2=184},{ERPDK2=A++},{MAXVT=60},{MINVT=+5},{SHL=58},{KM=R410A},{KMF=2.4},{CO2=5.011},{ATH=-20/+35},{ATK=-5/+46},{ARGEGTIN=8713809300241},{ARGEWAGR=R20},{ARGEPRGR=R20/030ZUB},{ARGELTEXTNR=},{ARGEWEIG=97.0},{PDF=PDF},{URL=https://www.remeha.de},{ASTEXT=ausschreiben.de}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Hybridsysteme - CalentaHP 390- 690 Wärmepumpe
Stückliste
Hybridsysteme_CalentaHP_390_690_Warmepumpe_7698863_300
Bestellnummer
7698863
7698863
Kurztext 1
RE MONO AWHP 6 MR für Calenta HP
RE MONO AWHP 6 MR für Calenta HP
Kurztext 2
Wärmepumpenaußeneinheit 6 kW
Wärmepumpenaußeneinheit 6 kW
Detaillierungsgrad
300
200
300
200
Wärmepumpenvorlauf
R 1"
Wärmepumpenrücklauf
R 1"
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
1220 x 1050 x 480
mm
Stromversorgung (V/Phase/Hz)
230/Einph./50
230/Einph./50
V/Phase/Hz
Max. Betriebsstrom
13.0
13.0
A
Elektrische Absicherung
16
A
ErP Daten Mitteltemperaturanwendunge: Pdesign
6.0
6.0
kW
ErP Daten Mitteltemperaturanwendung: SCOP
3.30
3.30
kW
ErP Daten Mitteltemperaturanwendung: ns
129
129
kW
ErP Daten Mitteltemperaturanwendung: Klasse
A++
kW
ErP Daten Niedertemperaturanwendung: Pdesign
6.0
6.0
kW
ErP Daten Niedertemperaturanwendung: SCOP
4.67
4.67
kW
ErP Daten Niedertemperaturanwendung: ns
184
184
kW
ErP Daten Niedertemperaturanwendung: Klasse
A++
kW
Max. Vorlauftemperatur
60
°C
Min. Vorlauftemperatur (Kühlbetrieb)
+5
°C
Schallleistung (A7/W55)
58
58
dB(A)
Kältemittel
R410A
Kältemittelfüllmenge
2.4
2.4
kg
Außentemperaturbereich heizen (min./max)
-20/+35
°C
Außentemperaturbereich kühlen (min./max)
-5/+46
°C
GTIN
8713809300241
8713809300241
Warengruppen
R20
Produktgruppen
R20/030ZUB
Leergewicht
97.0
97.0
kg
Produktdatenblatt
PDF
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성