??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Hybr.cable Assy, DC, 10m -2 x HAN3A
Stückliste
HARTING 33572110100002
Artikelnummer des Herstellers
33572110100002
Produktbild
Kurzbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, DC Version, Kabellänge: 10 m, Durchmesser: 12 mm
Langbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, DC Version, Kabellänge: 10 m, Durchmesser: 12 mm
Herstellertypbezeichnung
Hybr.cable Assy, DC, 10m -2 x HAN3A
Alternative Artikelnummer
33 57 211 0100 002
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
70
Herstellerprodukttyp
Hybr.cable Assy, DC, 10m -2 x HAN3A
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85447000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft