??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWSNWA - 五幅圆轮缘手轮 无手柄型*尼龙型
Bill of material
HWSNWA-D250
Bestellnummer
HWSNWA-D250
代号
HWSNWA
类型
无手柄型
安装方式
无孔型
材质
HT200 连轴部分
表面处理
发黑 连轴部分
材质
PA6 手轮主体
材质
SUM21 握柄螺纹部
表面处理
镀锌 握柄螺纹部
D
250.000 mm
D1
44.000 mm
H
102.000 mm
L
66.000 mm
L1
26.000 mm
L2
42.000 mm
M
10.000 mm
参考重量(kg/pcs)
0.98
PDF
hwsnwa.pdf
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD