您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English
HWSTLC-D80-d10
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwsald.prj},{NB=HWSTLC-D80-d10},{CODE=HWSTLC},{LX=转动手柄型},{AZFS=螺钉锁紧型},{CZ2=SS400},{BMCL2=镀铬},{D=80.000},{D1=10.000},{D2=24.000},{L3=49.000},{H=28.000},{H1=8.500},{H2=4.500},{L=36.000},{L1=14.000},{L2=24.000},{F=15.000},{F1=6.000},{F2=12.000},{M=5.000},{M2=8.000},{M1=4.000},{S=9.000},{W=8.000},{CKZL=0.38},{CKZL1=0.16},{PDF=hwsald.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWSALD - 五幅条圆轮缘手轮 转动手柄型*开口型
Bill of material
HWSTLC-D80-d10
Bestellnummer
HWSTLC-D80-d10
HWSTLC-D80-d10
代号
HWSTLC
HWSTLC
类型
转动手柄型
安装方式
螺钉锁紧型
材质
FCD500
FCD500
手轮主体
表面处理
镀铬
镀铬
手轮主体
材质
SS400
SS400
握柄
表面处理
镀铬
镀铬
握柄
材质
SS400
握柄螺纹部
表面处理
镀铬
握柄螺纹部
D
80.000
80.000
mm
d
10.000
10.000
mm
D2
24.000
24.000
mm
L3
49.000
49.000
mm
H
28.000
28.000
mm
h
8.500
8.500
mm
h1
4.500
4.500
mm
L
36.000
36.000
mm
L1
14.000
14.000
mm
L2
24.000
24.000
mm
F
15.000
15.000
mm
F1
6.000
6.000
mm
F2
12.000
12.000
mm
铸铁
5.000
5.000
铝合金
8.000
8.000
M1
4.000
4.000
mm
S
9.000
9.000
mm
W
8.000
8.000
mm
HWSALD(kg/pcs)
0.38
0.38
HWSTLC(kg/pcs)
0.16
0.16
PDF
hwsald.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型