??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWSAJB - 波纹圆轮缘手轮 转动手柄型
Bill of material
HWSAJB-D243
Bestellnummer
HWSAJB-D243
代号
类型
转动手柄型
安装方式
键槽孔型
材质
ADC 连轴部分
表面处理
- 连轴部分
材质
ADC 手轮主体
材质
PA 握柄
表面处理
喷塑黑色磨砂 手轮主体
表面处理
- 握柄
D
243.000 mm
d
20.000 mm
D1
56.000 mm
L
80.000 mm
L1
115.000 mm
s
6.000 mm
H
28.800 mm
M
6.000 mm
f
22.800 mm
W
14.000 mm
参考重量(kg/pcs)
1.48
PDF
hwsajb.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)