您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
HWBPQA-D85-d10
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwbpqa.prj},{NB=HWBPQA-D85-d10},{CODE=HWBPQA},{LX=七星表盘型},{AZFS=螺钉锁紧型},{CZ=Q235},{CZ1=PF},{BMCL=(烤漆)黑色},{D=85.000},{DD=10.000},{L=51.000},{L1=22.000},{L2=15.000},{D1=64.000},{D2=32.000},{M=4.000},{M1=6.000},{CKZL=0.240},{PDF=hwbpqa.pdf},{CODE1='HWBPQA'}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWBPQA - 微调手轮/表盘手轮 七角型
Bill of material
HWBPQA-D85-d10
代号
HWBPQA
HWBPQA
类型
七星表盘型
安装方式
螺钉锁紧型
材质
Q235
Q235
联轴部分
材质
PF
PF
手轮主体
表面处理
(烤漆)黑色
手轮主体
D
85.000
85.000
mm
d
10.000
10.000
mm
L
51.000
51.000
mm
L1
22.000
22.000
mm
L2
15.000
15.000
mm
D1
64.000
64.000
mm
D2
32.000
32.000
mm
M
4.000
4.000
mm
M1
6.000
6.000
mm
参考重量(kg/pcs)
0.240
0.240
PDF
hwbpqa.pdf
代号
'HWBPQA'
'HWBPQA'
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型