??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HWBABA - 表盘手轮 压纹型
Bill of material
HWBABA-D65-d10-I-10
Bestellnummer
代号
类型
压纹表盘型
安装方式
螺钉锁紧型
材质
ADC12 连轴部分
表面处理
- 连轴部分
材质
ADC12 手轮主体
表面处理
烤漆(白色) 手轮主体
D
65.000 mm
d
mm
旋转方式
比率
B
22.000 mm
L
54.000 mm
D1
32.000 mm
S
36.000 mm
M
6.000 mm
参考重量(kg/pcs)
0.24
PDF
hwbaba.pdf
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей