카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
HVL12-6-5-DC24V
CKD
유체 제어 장비
증기용 솔레노이드 밸브 진공용 솔레노이드 밸브
지연 진공 전자 밸브 HVL
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/solenoid_valve_high_vacuum/hvl/hvl_asmtab.prj},{NB=HVL12-6-5-DC24V},{MODEL=HVL},{PA=6},{PB=},{V=DC24V},{B=11.5},{D=76},{F=14.5},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=assemblies/hvl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
HVL
BOM
HVL12-6-5-DC24V
기종 형번
HVL
Port A connection
6:Rc1/8
4S:1/4 double barbed fitting
10K:NW10 vacuum clamp fitting
16K:NW16 vacuum clamp fitting
6:Rc1/8
4S:1/4 double barbed fitting
10K:NW10 vacuum clamp fitting
16K:NW16 vacuum clamp fitting
Port B connection
전압
DC24V:24 VDC
AC100V:100 VAC
AC200V:200 VAC
DC24V:24 VDC
AC100V:100 VAC
AC200V:200 VAC
A
78
mm
B
11.5
mm
C
28
mm
D
76
mm
E
51
mm
F
14.5
mm
제품정보
제품정보
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성