??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
HVL
部品表
HVL12-6-5-DC24V
機種形番
HVL
Aポート接続方式
Bポート接続方式
電圧
A
78 mm
B
11.5 mm
C
28 mm
D
76 mm
E
51 mm
F
14.5 mm
製品情報
製品情報
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)