카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Visual flow indicators HVF.92-SST-3/8 NPT
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
HVF.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/hvf/hvf_sst.prj},{NB=Visual flow indicators HVF.92-SST-3/8 NPT},{PARTNUMBER=111318},{DESCRIPTION=HVF.92-SST-3/8 NPT},{DIM01=3/8},{DIM02=92},{DIM03=60},{DIM04=40},{DIM05=36},{DIM06=28},{DIM07=20},{DIM08=15},{DIM09=1.2},{DIM10=3.0},{DIM11=4.0},{DIM12=0.25},{WEIGHT=176},{DD=0.675},{B=40},{R1=7.0},{R2=20.0},{R3=32.0},{R4=8.0},{R5=0.5},{L=46},{H1=16.5},{S1=8.5},{H2=4.0},{H3=30.5},{S2=4.0},{H4=2.5},{R6=6.80},{H5=0.19},{VER=3},{H6=11.5},{H7=12.5},{H8=12.5},{R7=2.5},{H9=0.4},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
HVF-SST - Visual flow indicators
Bill of material
Visual flow indicators HVF.92-SST-3/8 NPT
Code
111318
111318
Description
HVF.92-SST-3/8 NPT
HVF.92-SST-3/8 NPT
d
3/8
3/8
H
92
92
mm
L
60
60
mm
B
40
40
mm
h1
36
36
mm
s
28
28
mm
Q max
20
20
l/min
P max
15
15
Bar
Q
1.2
1.2
l/min
Q
3.0
3.0
l/min
Q
4.0
4.0
l/min
P max
0.25
0.25
Bar
Weight
176
176
g
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성