目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Visual flow indicators HVF.92-SST-3/8 NPT
Elesa+Ganter
液压系统附件
HVF.
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/hvf/hvf_sst.prj},{NB=Visual flow indicators HVF.92-SST-3/8 NPT},{PARTNUMBER=111318},{DESCRIPTION=HVF.92-SST-3/8 NPT},{DIM01=3/8},{DIM02=92},{DIM03=60},{DIM04=40},{DIM05=36},{DIM06=28},{DIM07=20},{DIM08=15},{DIM09=1.2},{DIM10=3.0},{DIM11=4.0},{DIM12=0.25},{WEIGHT=176},{DD=0.675},{B=40},{R1=7.0},{R2=20.0},{R3=32.0},{R4=8.0},{R5=0.5},{L=46},{H1=16.5},{S1=8.5},{H2=4.0},{H3=30.5},{S2=4.0},{H4=2.5},{R6=6.80},{H5=0.19},{VER=3},{H6=11.5},{H7=12.5},{H8=12.5},{R7=2.5},{H9=0.4},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
HVF-SST - Visual flow indicators
明细表
Visual flow indicators HVF.92-SST-3/8 NPT
代码
111318
111318
型号
HVF.92-SST-3/8 NPT
HVF.92-SST-3/8 NPT
d
3/8
3/8
H
92
92
mm
L
60
60
mm
B
40
40
mm
h1
36
36
mm
s
28
28
mm
Q max
20
20
l/min
P max
15
15
Bar
Q
1.2
1.2
l/min
Q
3.0
3.0
l/min
Q
4.0
4.0
l/min
P max
0.25
0.25
Bar
Weight
176
176
g
产品详细信息
产品详细信息
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型