??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
HV1608 - HV1608
Nomenclature
HellermannTyton 633-06088
Identification
633-06088
Description type fabricant
HV1608
Description courte
Passe-fils de protection pour bords de tôle, gris
Matériau
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
Couleur
Gris (GY)
Ø trou de fixation (FH)
52.0 mm
Ø câble max.
58.0 mm
Nombre d'articles par commande
1.000
Minimum de commande
250.000
Hauteur (H)
11.0 mm
Températures d'utilisation
-30 °C à +60 °C
Diamètre (D)
44.0 mm
Hauteur (H2)
3.0 mm
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés