目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 633-06078
HellermannTyton
Cable protection
Grommets
Edge protection grommets
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/19/81/97/hv1607.prj},{NB=633-06078},{IDNR=633-06078},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=250.000},{QUANTITY_IN38=250.000},{PRICE_EUR_N=29.560},{TAX_N=0.190},{PWID=40},{MANUFACTURE19=HV1607},{DESCRIPTION14=Durchführungstüllen grau},{DESCRIPTION15=Die Durchführungstüllen bieten guten mechanischen Schutz bei Kabeldurchführungen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.},{EAN=4031026186535},{ID_MANUFACT17=633-06078},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140910},{MATERIAL=PVC, flammwidrig (PVC-FR)},{FARBE=Grau (GY)},{MATERIALKUR24=PVC},{DURCHMESSER25=37.0},{BUENDELMAX=43.0},{FARBEKURZBE31=GY},{GEWICHT=7.5},{ORDER_UNIT=C62}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
HV1607 - HV1607
Bill of material
HellermannTyton 633-06078
Identification
633-06078
Manufacturer Type Description
HV1607
Short Description
Edge protection grommet grey
Material
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
Colour
Grey (GY)
Fixing hole Ø FH
37.0
mm
Bundle ∅ max.
43.0
mm
Number of content units per order unit
1.000
Minimum order quantity
250.000
Height H
11.0
mm
Operating Temperature
-30 °C to +60 °C
Diameter D
29.0
mm
Height (H2)
3.0
mm
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型