??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
HV1305 - HV1305
Nomenclature
HellermannTyton 633-03050
Identification
Description type fabricant
HV1305
Description courte
Matériau
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
Couleur
Ø trou de fixation (FH)
18.0 mm
Ø câble max.
24.0 mm
Nombre d'articles par commande
1.000
Minimum de commande
500.000
Hauteur (H)
7.0 mm
Températures d'utilisation
-30 °C à +60 °C
Diamètre (D)
14.0 mm
Hauteur (H2)
3.0 mm
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés