??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
HV1303 - HV1303
Stückliste
HellermannTyton 633-03030
Identifikation
633-03030
Herstellertypbezeichnung
HV1303
Kurzbeschreibung
Durchführungstüllen schwarz
Material
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
Farbe
Schwarz (BK)
Befestigungsloch Ø FH
11.0 mm
Bündel ∅ max.
15.9 mm
Verpackungsmenge
1.000
Mindestbestellmenge
1000.000
Höhe H
6.4 mm
Betriebstemperatur
-30 °C bis +60 °C
Durchmesser D
8.0 mm
Höhe H2
1.6 mm
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen