카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 633-02050
HellermannTyton
Cable protection
Grommets
Edge protection grommets
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/81/97/hv1205.prj},{NB=633-02050},{IDNR=633-02050},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=1000.000},{QUANTITY_IN38=1000.000},{PRICE_EUR_N=8.250},{TAX_N=0.190},{PWID=22},{MANUFACTURE19=HV1205},{DESCRIPTION14=Durchführungstüllen schwarz},{DESCRIPTION15=Die Durchführungstüllen bieten guten mechanischen Schutz bei Kabeldurchführungen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.},{EAN=4031026186283},{ID_MANUFACT17=633-02050},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140910},{MATERIAL=PVC, flammwidrig (PVC-FR)},{FARBE=Schwarz (BK)},{MATERIALKUR24=PVC},{DURCHMESSER25=13.5},{BUENDELMAX=17.5},{FARBEKURZBE31=BK},{GEWICHT=1.3},{ORDER_UNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
HV1205 - HV1205
Bill of material
HellermannTyton 633-02050
Identification
633-02050
Manufacturer Type Description
HV1205
Short Description
Edge protection grommet black
Material
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
Colour
Black (BK)
Fixing hole Ø FH
13.5
mm
Bundle ∅ max.
17.5
mm
Number of content units per order unit
1.000
Minimum order quantity
1000.000
Height H
8.7
mm
Operating Temperature
-30 °C to +60 °C
Diameter D
10.0
mm
Height (H2)
4.0
mm
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성