??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
HV1205 - HV1205
Nomenclature
HellermannTyton 633-02050
Identification
633-02050
Description type fabricant
HV1205
Description courte
Passe-fils de protection pour bords de tôle, noir
Matériau
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
Couleur
Noir (BK)
Ø trou de fixation (FH)
13.5 mm
Ø câble max.
17.5 mm
Nombre d'articles par commande
1.000
Minimum de commande
1000.000
Hauteur (H)
8.7 mm
Températures d'utilisation
-30 °C à +60 °C
Diamètre (D)
10.0 mm
Hauteur (H2)
4.0 mm
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés