??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
HV1204 - HV1204
Stückliste
HellermannTyton 633-02040
Identifikation
633-02040
Herstellertypbezeichnung
HV1204
Kurzbeschreibung
Durchführungstüllen schwarz
Material
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
Farbe
Schwarz (BK)
Befestigungsloch Ø FH
12.0 mm
Bündel ∅ max.
17.5 mm
Verpackungsmenge
1.000
Mindestbestellmenge
1000.000
Höhe H
8.8 mm
Betriebstemperatur
-30 °C bis +60 °C
Durchmesser D
10.0 mm
Höhe H2
4.0 mm
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen