??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
HV1101 - HV1101
Nomenclature
HellermannTyton 633-01010
Identification
633-01010
Description type fabricant
HV1101
Description courte
Passe-fils de protection pour bords de tôle, noir
Matériau
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
Couleur
Noir (BK)
Ø trou de fixation (FH)
19.0 mm
Ø câble max.
25.5 mm
Nombre d'articles par commande
1.000
Minimum de commande
500.000
Hauteur (H)
10.0 mm
Températures d'utilisation
-30 °C à +60 °C
Diamètre (D)
12.0 mm
Hauteur (H2)
1.6 mm
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés