??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Accionamientos de husillo Neff
Descripción
Husillo telescópico S-TEG
Lista de materiales
S-TEG-N-G-4205-2205-T10-0-0-0-AF-1-0-0
Abreviatura del producto
S-TEG
Tipo de construcción
N, husillo de elevación - no asegurado contra rotación
Tipo de husillo
Tamaño del husillo 1ª etapa al seleccionar "con rosca deslizante"
4205
Tamaño del husillo 1ª etapa al seleccionar "con rosca de bolas"
4005
Tamaño del husillo 2ª etapa al seleccionar "con rosca deslizante"
2205
Tamaño del husillo 2ª etapa al seleccionar "con rosca de bolas"
2005
Precisión de paso
Tuerca de seguridad
Ictus
mm
Enter value for HUB
Ictus
mm
cm
inch
ft
Posición de extensión
mm
Fijación del extremo del husillo
Accesorios de la unidad motriz
Traducción de
Final de carrera
Carga a desplazar
N
Velocidad de entrada
1/min
Nota sobre el cálculo del accionamiento
Los valores calculados pueden entenderse como valores orientativos. Otros factores limitantes, como la velocidad crítica y la fuerza de pandeo, no se tienen en cuenta y deben comprobarse por separado. Para ello, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Velocidad de elevación
0.00 mm/s
Par de accionamiento necesario
0.00 Nm
Potencia motriz necesaria
0.00 kW
Dimensión de instalación (sin accesorios de husillo/caja de cambios)
carrera máx.
hasta 1100 mm (>1100 mm bajo pedido) mm
Carrera por revolución del eje de transmisión
10 mm (hasta 100 mm bajo pedido) mm
Juego axial con accionamiento por husillo de bolas
0,1 mm estándar (<0,1 mm bajo pedido)
Juego axial con accionamiento de husillo deslizante
máx. 0,4 mm (<0,4 mm bajo pedido)
Número del arancel aduanero
84831095
Plazo de entrega estándar
Die aktuelle Lieferzeit für konfigurierbare Teleskopgewindetriebe beträgt je nach Auftragslage 10-12 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD