??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 31
HELP_VARIABLE
Empresa
Accionamientos de husillo Neff
Descripción
Husillo de bolas KGT
Lista de materiales
KGT-R-2550-RH-T7-0-0-300-FMD-05-0
Tipo
Versión de husillo
Designación del husillo
Dirección de inclinación
Clase de precisión del husillo
Forma del extremo del husillo A
Extremo del husillo tipo A
Forma del extremo del husillo B
Extremo del husillo tipo B
Longitud total
mm
Enter value for L
Longitud total
mm
cm
inch
ft
carrera máx.
mm
Carrera y longitud total de los husillos a bolas KGT
Al calcular la carrera y la longitud total, debe tenerse en cuenta una distancia de seguridad de la tuerca del husillo a bolas hasta el mecanizado final para cada lado del husillo: Ø del husillo: <32mm = 5mm por lado / Ø del husillo: >32mm = 10mm por lado
Tipo de tuerca roscada
Dirección del lado de la brida
Juego axial
Precarga en Cdyn.
Diámetro nominal del husillo D0
mm
Diámetro exterior del husillo D1
mm
Diámetro del núcleo del husillo D2
mm
Carga de línea WKGS
kg/m
Momento de inercia ly
10^4 mm^4
Par de resistencia
10^3 mm^3
Momento de inercia de la masa
kg m^2/m
Número del arancel aduanero
84834030
Plazo de entrega estándar
El plazo de entrega actual de los husillos configurables es de 3 a 6 semanas, en función de la situación del pedido. Para plazos de entrega más cortos, consúltenos.
Caso práctico
Anwendungsfall anzeigen
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD