??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 31
HELP_VARIABLE
Empresa
Accionamientos de husillo Neff
Descripción
Husillo de bolas KGS con mecanizado final
Lista de materiales
KGS-R-2550-RH-T7-0-0-300-0
Tipo
Versión de husillo
Designación del husillo
Dirección de inclinación
Clase de precisión del husillo
Longitud total
mm
Enter value for L
Longitud total
mm
cm
inch
ft
Forma del extremo del husillo A
Extremo del husillo tipo A
L Extremo del husillo A
0 mm
Forma del extremo del husillo B
Extremo del husillo tipo B
L Extremo del husillo B
0 mm
Diámetro nominal del husillo D0
mm
Diámetro exterior del husillo D1
mm
Diámetro del núcleo del husillo D2
mm
Carga de línea WKGS
kg/m
Momento de inercia ly
10^4 mm^4
Par de resistencia
10^3 mm^3
Momento de inercia de la masa
kg m^2/m
Número del arancel aduanero
84834030
Plazo de entrega estándar
El plazo de entrega actual de los husillos configurables es de 3 a 6 semanas, en función de la situación del pedido. Para plazos de entrega más cortos, consúltenos.
Caso práctico
Anwendungsfall anzeigen
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD