??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
HTWD-HF (metrisch)
Stückliste
HellermannTyton 183-28060
Identifikation
Herstellertypbezeichnung
Version
Deckel
Kurzbeschreibung
Halogenfreie Verdrahtungskanäle
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol mit Polycarbonat-Blend (PC/ABS)
Farbe
Grau (RAL7035)
Betriebstemperatur
-25 °C bis +90 °C
Breite W
mm
Breite W2
6 mm
Breite W3
6,5 mm
Höhe H
mm
Länge L
2000 mm
Verpackungsmenge
1
Mindestbestellmenge
m
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen