??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
HTWD-HF (metric)
Nomenclature
HellermannTyton 183-28060
Identification
Description type fabricant
Version
Cover
Description courte
Halogenfreie Verdrahtungskanäle
Matériau
Acrylnitril-Butadien-Styrol mit Polycarbonat-Blend (PC/ABS)
Couleur
Gris (RAL 7035)
Températures d'utilisation
-25 °C à +90 °C
Largeur (W)
mm
Largeur (W2)
6 mm
Breite W3
6,5 mm
Hauteur (H)
mm
Longueur (L)
2000 mm
Nombre d'articles par commande
1
Minimum de commande
m
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés