??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 37
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HTTA__T5, HTTK__T5, HTTAS__T5 - Poulies synchrones sans clavette (auto-tendeuses) à couple élevé type T5-Type standard à mécanisme de verrouillage intégré
Nomenclature
HTTA41T5100-E-10
Réf. pièce
Matériau de la poulie
alliage d'aluminium série 7000
Matériau de la bride
alliage d'aluminium série 5000
Matériau de la butée mécanique
Traitement de surface de la poulie
Traitement de surface de l'embase
Anodisé clair
Traitement de surface de la butée mécanique
-
Dureté de la poulie
-
Dureté de l'embase
-
Traitement de surface
Nbre de dents
Type, largeur nominale
Largeur de la courroie
10 mm
A
11 mm
W
16 mm
Y
0.0 mm
Forme de poulie
dH7 Range 1mm Increment
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
Couple max. admissible
N*m
D1
mm
(L)
mm
Coupe de l'embase
FC Incrément de 0.5 mm
mm
Embase non fixée
Embase fixée uniquement sur un côtés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés