??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 45
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HTTA__T10, HTTK__T10, HTTAS__T10, HTTT__T10 - Keyless High Torque Timing Pulleys T10 Type - Mechanical Lock Standard Type Incorporated
Stückliste
HTTA37T10150-E-20
Teile-Nr.
Werkstoff Riemenscheibe
Werkstoff des Flansches
Aluminum Alloy 5000 Serie
Werkstoff Spannsätze
Oberflächenbehandlung Riemenscheibe
Oberflächenbehandlung Flansch
Klar eloxiert
Oberflächenbehandlung Spannsätze
-
Härte Riemenscheibe
-
Härte Flansch
-
Oberflächenbehandlung
Anz. Zähne
Ausführung, Nennbreite
Riemenbreite
15 mm
A
17 mm
W
22 mm
Y
0.0 mm
Scheibenform
dH7 Range 1mm Increment
mm
P.D.
mm
Aussen -
mm
F
mm
E
mm
Max. zulässiges Anzugsmoment
N*m
D1
mm
(L)
mm
Verkleinerung der Bordscheibe
FC 0.5 mm Teilschritt
mm
Bordscheibe nicht beigefügt
Bordscheibe nur einseitig
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen