??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 29
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HTPTNF__-S14M400, HTPTNF__-S14M600, HTPMNF__-S14M400, HTPMNF__-S14M600 - Poulies synchrones à couple élevé, type S14M
Nomenclature
HTPTNF41-S14M400-A-H35
Réf. pièce
Traitement de surface
Nbre de dents
Type, largeur nominale
Largeur de la courroie
40 mm
A
46 mm
W
53 mm
L
mm
Forme de poulie
Shaft Bore Specifications
Diamètre de l'orifice d'arbre d (incrément de 1 mm)
mm
Entrez la valeur pour DD
Diamètre de l'orifice d'arbre d (incrément de 1 mm)
mm
cm
inch
ft
Z, incrément de 1mm (trou d'arbre G-V-F uniquement)
mm
J Incrément de 0.1mm (trou d'arbre G-V-F uniquement)
mm
Q Incrément d'1mm (trou d'arbre Y uniquement)
mm
R Incrément de 1mm (trou d'arbre Y uniquement)
mm
S Incrément de 0.1 mm
mm
T Incrément de 0.1 mm
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
D
0 mm
F
mm
E
mm
Trous taraudés latéraux
Sélection de M
QSC Incrément de 1mm
mm
QFC Incrément de 1mm
mm
QTC Incrément de 1mm
mm
Trou traversant latéral
K (Through Hole Dia.) Selection (0.5mm Increment)
mm
KSC Incrément de 1mm
mm
KFC Incrément de 1 mm
mm
KTC Incrément de 1mm
mm
Tapped Hole
TP Sélection
A (Tapped Hole Angle Selection)
deg
Accessory Set Screw
-
Coupe du bossage
BC Incrément de 0.5mm
mm
Embase non fixée
Embase fixée uniquement sur un côtés
Coupe de l'embase
FC Incrément de 0.5 mm
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés