??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 44
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HTLA_ _S8M150, HTLA_ _S8M250, HTLA_ _S8M300, HTLA_ _S8M400, HTLK_ _S8M150, HTLK_ _S8M250, HTLK_ _S8M300, HTLK_ _S8M400, HTPL_ _S8M150, HTLP_ _S8M250, HTLP_ _S8M300, HTLP_ _S8M400, HTLG_ _S8M150, HTLG_ _S8M250, HTLG_ _S8M300, HTLG_ _S8M400 - Pulegge dentate senza chiavetta per coppia elevata S8M
Lista materiale
HTLA39S8M150-E-16
Cod. comp.
Materiale puleggia
Materiale flangia
Lega di Alluminio Serie 5000
Materiale della boccola
EN 1.1191 equivalente
Trattamento superficie puleggia
Trattamento superficie flangia
Anodizzato trasparente
Trattamento superficie della boccola
-
Durezza puleggia
-
Durezza flangia
-
Trattamento superficie
N. di denti
Tipo, larghezza nominale
Larghezza cinghia
15 mm
A
17 mm
W
22 mm
Profilo puleggia
d Incrementi di 1 mm
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
Massima coppia ammessa
N*m
D
mm
L
mm
Taglio flangia
FC- Incrementi di 0.5mm
mm
Flangia non montata
Flangia montata su un solo lato
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD