??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 28
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HTLA__S3M100, HTLK__S3M100, HTLN__S3M100, HTPL__S3M100, HTLG__S3M100, HTLA__S3M150, HTLK__S3M150, HTLN__S3M150, HTPL__S3M150, HTLG__S3M150 - Synchronriemenscheiben für hohe Drehmomente, mit konischer Spannhülse, Ausführung S3M
Stückliste
HTLA47S3M100-E-8
Teile-Nr.
Werkstoff Riemenscheibe
Oberflächenbehandlung Riemenscheibe
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung Buchse
-
Anz. Zähne
Ausführung, Nennbreite
Riemenbreite
10 mm
A
11 mm
W
15 mm
Scheibenform
d 1mm-Schritte
mm
P.D.
mm
Aussen -
mm
F
mm
E
mm
Max. zulässiges Anzugsmoment
16.0 Nm
D
25.5 mm
(L)
8.5 mm
Verkleinerung der Bordscheibe
FC 0.5 mm Teilschritt
mm
Bordscheibe nicht beigefügt
Bordscheibe nur einseitig
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen