??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HTLA__S3M100, HTLK__S3M100, HTLN__S3M100, HTPL__S3M100, HTLG__S3M100, HTLA__S3M150, HTLK__S3M150, HTLN__S3M150, HTPL__S3M150, HTLG__S3M150 - Poulies synchrones à couple élevé, type S3M
Nomenclature
HTLA47S3M100-E-8
Réf. pièce
Matériau de la poulie
Traitement de surface de la poulie
Traitement de surface
Traitement de surface du manchon
-
Nbre de dents
Type, largeur nominale
Largeur de la courroie
10 mm
A
11 mm
W
15 mm
Forme de poulie
d Incrément de 1 mm
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
Couple max. admissible
16.0 Nm
D
25.5 mm
(L)
8.5 mm
Coupe de l'embase
FC Incrément de 0.5 mm
mm
Embase non fixée
Embase fixée uniquement sur un côtés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés