??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 28
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HTLA__S3M100, HTLK__S3M100, HTLN__S3M100, HTPL__S3M100, HTLG__S3M100, HTLA__S3M150, HTLK__S3M150, HTLN__S3M150, HTPL__S3M150, HTLG__S3M150 - 面圧ハイトルクタイミングプーリ-S3Mタイプ
部品表
HTLA47S3M100-E-8
型番
プーリ材質
プーリ表面処理
表面処理追加(防錆処理済ボルト変更)
ブッシュ表面処理
-
歯数
種類・呼び幅
ベルト幅
10 mm
A
11 mm
W
15 mm
プーリ形状
d 指定1mm単位
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
最大許容トルク
16.0 Nm
D
25.5 mm
(L)
8.5 mm
フランジカット
FC 指定0.5mm単位
mm
フランジカシメなし
フランジカシメ片側のみ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)