03M1524
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys HTD profile
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatehtd/htd_3m-15.prj},{NB=03M1524},{MAT=Alluminio},{FL=Con flangia},{CODE2=243M15},{CODE=03M1524},{TP=6F},{CODF=FL518},{Z=24},{DP=22.92},{DE=22.16},{DF=25.00},{DM=13.0},{F=19.5},{L=26.0},{FS=6},{WEIGHT=0.02}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
HTD M-15 - Timing belt pulleys HTD profile
Bill of material
03M1524
Material
Aluminium
Flange
With flanges
With flanges
Code
243M15
243M15
Our code
03M1524
03M1524
Type
6F
6F
Flange code
FL518
FL518
Number of teeth
24
24
Dp
22.92
22.92
De
22.16
22.16
Df
25.00
25.00
Dm
13.0
13.0
F
19.5
19.5
L
26.0
26.0
Stock bore
6
6
Weight
0.02
0.02
KG
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성