??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HTCPA__S8M150, HTCPA__S8M250 - Poulies synchrones de serrage à couple élevé type S8M
Nomenclature
HTCPA25-S8M150-12
Réf. pièce
Matériau de la poulie
alliage d'aluminium série 7000
Matériau de la bride
alliage d'aluminium série 5000
Traitement de surface
Anodisé clair
Accessoires
Vis d'assemblage à tête à six pans creux
Nbre de dents
Type, largeur nominale
A
17 mm
W
22 mm
d sélectionnable
mm
Diamètre du pas
mm
Diamètre extérieur
mm
D
mm
F
mm
E
mm
L
mm
L
2.5 mm
M (boulon de blocage)
Couple de serrage
Nm
Couple max. admissible
Nm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés